??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240280 - CD 30X60
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240280
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240280
DESCSHORT
Description short
Canale di cablaggio
DESCLONG
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 30X60
PREVIEW
Preview
BAF016
width
30 mm
BAA020
height
60 mm
BAA351
color
Grey
BAA018
length
2000 mm
AAF040
net weight
0.760 kg
BAD656
Without halogens
No
AAB597
flexible
No
BAD595
self-deleting
No
BAA931
Width of slit
6 mm
AAF980
useful cross section
1060 mm^2
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
No
AAF979
cover present
No
AAF981
distance of slots
6.500 mm
AAO663
GTIN
4046356470094
AAW338
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
AAU734
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 30 mm, altezza: 60 mm, lunghezza 2000 mm
AAO057
Product type
CD 30X60
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356470094
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
24
QUANTITYINT
Quantity Scale
24
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink