??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240306 - CD 30X60 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240306
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240306
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
DESCLONG
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CD 30X60 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356507868
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
32
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
2000 mm
BAF016
Breite
2000 mm
BAA020
Höhe
30 mm
AAF040
Nettogewicht
0.750 kg
BAD656
halogenfrei
Nein
AAB597
flexibel
Nein
BAD595
selbstverlöschend
Nein
BAA931
Breite des Schlitzes
6 mm
AAF980
nutzbarer Querschnitt
1060 mm^2
AAF977
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
AAF978
kriechstromfest
Nein
AAF979
Oberteil vorhanden
Nein
AAF981
Abstand der Schlitze
7.000 mm
AAO663
GTIN
4046356507868
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 60 mm, Länge: 2000 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CD 30X60 BU
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3240306
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
24
QUANTITYINT
Mengenstaffel
24
CTN
Zolltarifnummer
39259020
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink