??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240326 - CD 120X60 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240326
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240326
DESCSHORT
Description short
Goulotte
DESCLONG
Description long
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 60 mm, longueur : 2 000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 120X60 BU
PREVIEW
Preview
BAF016
Largeur
120 mm
BAA020
hauteur
60 mm
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
2000 mm
AAF040
poids net
2.250 kg
BAD656
sans halogène
No
AAB597
flexible
No
BAD595
Auto-extinguible (O/N)
No
BAA931
Largeur de la fente
6 mm
AAF980
useful cross section
4519 mm^2
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
No
AAF979
cover present
No
AAF981
distance of slots
6.500 mm
AAO663
GTIN
4046356508063
AAW338
Manufacturer product designation
Goulotte
AAU734
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, bleue, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 60 mm, longueur : 2 000 mm
AAO057
Product type
CD 120X60 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356508063
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
6
QUANTITYINT
Quantity Scale
6
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink