??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240327 - CD 120X80 BU
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240327
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240327
DESCSHORT
Description short
Canale di cablaggio
DESCLONG
Description long
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 120 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD 120X80 BU
PREVIEW
Preview
BAF016
width
120 mm
BAA020
height
80 mm
BAA351
color
Blue
BAA018
length
2000 mm
AAF040
net weight
2.688 kg
BAD656
Without halogens
No
AAB597
flexible
No
BAD595
self-deleting
No
BAA931
Width of slit
6 mm
AAF980
useful cross section
6737 mm^2
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
No
AAF979
cover present
No
AAF981
distance of slots
6.500 mm
AAO663
GTIN
4046356508070
AAW338
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
AAU734
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, blu, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 120 mm, altezza: 80 mm, lunghezza 2000 mm
AAO057
Product type
CD 120X80 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
INTNO
GTIN-Code
4046356508070
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
32
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
4
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink