??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240329 - CD COVER 120 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240329
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240329
DESCSHORT
Description short
Profilé de protection
DESCLONG
Description long
Flasque pour goulotte, bleu, longueur : 120 mm, longueur : 2 000 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD COVER 120 BU
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356508094
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
23
BAA351
couleur
Blue
BAA018
longueur
2000 mm
BAD656
sans halogène
No
AAF978
current leak stable
No
BAC503
Largeur de canal
120 mm
AAO663
GTIN
4046356508094
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé de protection
AAU734
Manufacturer product description
Flasque pour goulotte, bleu, longueur : 120 mm, longueur : 2 000 mm
AAO057
Product type
CD COVER 120 BU
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
6
QUANTITYINT
Quantity Scale
6
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink