??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3240360 - CD-HF 80X100
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3240360
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240360
DESCSHORT
Description short
Goulotte
DESCLONG
Description long
Goulotte, matériau: PC/ABS, coloris: gris clair RAL 7035
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD-HF 80X100
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356508452
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
couleur
Grey
BAA018
longueur
2000 mm
BAF016
Largeur
2000 mm
BAA020
hauteur
80 mm
AAF040
poids net
1.750 kg
BAD656
sans halogène
Yes
AAB451
type de fixation
Screws and rivets
AAB597
flexible
No
BAD595
Auto-extinguible (O/N)
No
BAA931
Largeur de la fente
6 mm
AAF980
useful cross section
5815 mm^2
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
No
AAF979
cover present
No
AAF981
distance of slots
7.000 mm
AAO663
GTIN
4046356508452
AAW338
Manufacturer product designation
Goulotte
AAU734
Manufacturer product description
Goulotte pour l'installation et le montage dans des armoires électriques, gris clair, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et inférieure, largeur : 80 mm, hauteur : 100 mm, longueur : 2 000 mm
AAO057
Product type
CD-HF 80X100
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240360
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink