??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3240360 - CD-HF 80X100
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3240360
MANUID
Product number of the Manufacturer
3240360
DESCSHORT
Description short
Canale di cablaggio
DESCLONG
Description long
Canale di cablaggio, materiale: PC/ABS, colore: grigio luce RAL 7035
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CD-HF 80X100
PREVIEW
article view
INTNO
GTIN-Code
4046356508452
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAA351
colore
Grey
BAA018
lunghezza
2000 mm
BAF016
larghezza
2000 mm
BAA020
altezza
80 mm
AAF040
Mass
1.750 kg
BAD656
non alogeno (S/N)
Yes
AAB451
type of mounting
Screws and rivets
AAB597
flexible
No
BAD595
autocancellante (S/N)
No
BAA931
larghezza della fessura
6 mm
AAF980
useful cross section
5815 mm^2
AAF977
type of side wall
slotted
AAF978
current leak stable
No
AAF979
cover present
No
AAF981
distance of slots
7.000 mm
AAO663
codice EAN
4046356508452
AAW338
Manufacturer product designation
Canale di cablaggio
AAU734
Manufacturer product description
Canale di cablaggio per l'installazione e il montaggio in quadri elettrici, grigio chiaro, privo di alogenati, composto da parte superiore e parte inferiore, larghezza: 80 mm, altezza: 100 mm, lunghezza: 2000 mm
AAO057
Product type
CD-HF 80X100
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3240360
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
8
QUANTITYINT
Quantity Scale
8
CTN
Customs tariff number
39259020
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink