??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3240601 - CD-HF 80X80 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3240601
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
3240601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Verdrahtungskanal
DESCLONG
Langbeschreibung
Verdrahtungskanal, Material: PC/ABS, Farbe: blau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CD-HF 80X80 BU
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4046356630184
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
BAA351
Farbe
blau
BAA018
Länge
2000 mm
BAF016
Breite
2000 mm
BAA020
Höhe
80 mm
AAF040
Nettogewicht
1.466 kg
BAD656
halogenfrei
Ja
AAB451
Art der Befestigung
Screws and rivets
AAB597
flexibel
Nein
BAD595
selbstverlöschend
Nein
BAA931
Breite des Schlitzes
6 mm
AAF980
nutzbarer Querschnitt
4412 mm^2
AAF977
Ausführung der Seitenwand
geschlitzt
AAF978
kriechstromfest
Nein
AAF979
Oberteil vorhanden
Nein
AAF981
Abstand der Schlitze
7.000 mm
AAO663
GTIN
4046356630184
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Verdrahtungskanal
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
CD-HF 80X80 BU
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
6
QUANTITYINT
Mengenstaffel
6
CTN
Zolltarifnummer
39259020
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink