피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
3268.012
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3268.prj},{NB=3268.012},{SHA256=r87T66y23lemU7SEB297O6mkdzoM0aWjYwLcIEIbkCs=},{INAME=3268_012000_gen},{NAME=3268_012000_gen},{DOC=3268/3268_012000.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3268.012},{J22=Kugelfräser},{J3=F},{BLD=6},{H3=HSS},{J1=DIN 327},{J11=K},{J6=ZYL01201005},{J8=FPR, FDR},{A1=12},{B2=16},{B3=28},{B5=73},{B71=16},{C11=ZYL},{C12=10},{C2=120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=2},{F22=2},{F3=R},{G4=6.0},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=3268/3268_012000.dxf},{XML=3268/3268_012000.xml},{CSV=3268/3268_012000.csv},{STP=3268/3268_012000_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
3268
Bill of material
3268.012
DOC
PDF-Download
Documentation drawing
NSM
Standard of Characteristics
DIN4000-82
J21
Item.ID
3268.012
3268.012
J22
Item.Name
Kugelfräser
J3
Company Code
F
BLD
Tool Style Code
6
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
J1
Standard Number
DIN 327
J11
Standard Code Letter
K
J6
Connection Code, Machine Side
ZYL01201005
ZYL01201005
J8
Treatment
FPR, FDR
A1
Cutting Diameter
12
12
mm
B2
Cuttingedge Length, max.
16
16
mm
B3
Protruding Length
28
28
mm
B5
Overall Length
73
73
B71
Functional Length
16
16
C11
Connection Type, Machine Side
ZYL
C12
Connection Form, Machine Side
10
C2
Connection Size, Machine Side
120
120
C3
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
F1
Cutting Direction
R
F21
Face Effective Cutting Edge Count
2
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
2
F3
Flute Helix Hand
R
G4
Section Radius
6.0
6.0
mm
H11
Cutting Tool Material
HSSE
H22
Coolant Exit Style Code
0