327789 GS16VZ4st
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/327797.prj},{NB=327789_GS16VZ4st},{ORDERNO=327789_GS16VZ4st},{ABSOLUTE_REDUCTION=2678210972171},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=0.4 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.05 mm},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=21.2 mm},{GEARHEAD_TYPE=GS},{MASS_INERTIA=0.01 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=5 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.1 Nm},{MAX__EFFICIENCY=54 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=5 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.3 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.5 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=22 N, 6.5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.23 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=0.29 W},{NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
327797
Bill of material
327789_GS16VZ4st
ORDERNO
327789_GS16VZ4st
327789_GS16VZ4st
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
2678210972171
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
0.4 °
AXIAL_PLAY
axial play
0 - 0.05 mm
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
-40...+100 °C
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
21.2 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
GS
MASS_INERTIA
mass inertia
0.01 gcm²
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
5 N
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
8000 rpm
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
0.1 Nm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
54 %
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
5 N
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
8000 rpm
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
0.3 Nm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
1.5 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
22 N, 6.5 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
0.23 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
0.29 W
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
5
OUTER_DIAMETER
outer diameter
16 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.02 mm, 6 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-15...+100 °C
REDUCTION
reduction
371 1
VERSION
version
Low backlash
WEIGHT
weight
18 g
NAME
name
327789_GS16VZ4st
327789_GS16VZ4st