??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
Sati
Beschreibung
32B-2 (50,8 x 30,99 mm) - Kettenräder mit einseitiger Nabe für Duplex - Rollenkette nach: DIN 8187 - ISO/R 606
Stückliste
PD16020
CODE
Bestellnummer
P
Teilung
50.8 mm
W
Innere Breite
30.99 mm
DR
Rollen
29.21 mm
R
Radius
51 mm
C
Radiusbreite
6 mm
L
Zahnbreite
28.8 mm
H2
Zahnbreite
87.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Himweis
D
mm
H
mm