??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
Sati
Descripción
32B-2 (50,8 x 30,99 mm) - Piñones para cadena doble, de rodillos segun las normas: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista de materiales
PD16020
CODE
Código
P
Paso
50.8 mm
W
Ancho interno
30.99 mm
DR
Rodillo
29.21 mm
R
Radio diente
51 mm
C
Ancho radio
6 mm
L
Ancho diente
28.8 mm
H2
Ancho diente
87.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm