??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Sati
Descrizione
32B-2 (50,8 x 30,99 mm) - Pignoni per catene doppie, a rulli secondo: DIN 8187 - ISO/R 606
Lista materiale
PD16020
CODE
Codice
P
Passo
50.8 mm
W
Larghezza interna
30.99 mm
DR
Rullo
29.21 mm
R
Raggio dente
51 mm
C
Larghezza raggio
6 mm
L
Largh. dente
28.8 mm
H2
Largh. dente
87.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Nota
D
mm
H
mm