??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Sati
Description
32B-2 (50,8 x 30,99 mm) - Pignons avec moyeu déporté pour chaînes doubles, à rouleaux suivant les normes: DIN 8187 - ISO/R 606
Nomenclature
PD16020
CODE
Rèfèrence
P
Pas
50.8 mm
W
Largeur interieure
30.99 mm
DR
Rouleau
29.21 mm
R
Rayon de denture
51 mm
C
Largeur de rayon
6 mm
L
Larg. de denture
28.8 mm
H2
Larg. de denture
87.4 mm
Z
DE
mm
DP
mm
DD
mm
NOTE
Remarque
D
mm
H
mm