??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 15 нояб. 2022 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFS Group Schweiz AG
Description
33 - PANDUIT Kabelbinder ERT Elastomer schwarz
Bill of material
471096
ARTNR
Artikelnummer
FN
33
TYP
Typ
F4
MARKE
Marke
PANDUIT
LM
Lief.Mat
MKT
Materialkurztext
LTEXT1
Langtext 1
LTEXT2
Langtext 2
Elastomer schwarz
LTEXT4
Langtext 4
B
Breite
12.7 mm
L
Länge
mm
ZUG
Min. Zugfestigkeit
80 N
DICKE
Dicke
2.29 mm