카탈로그: Caster Concepts
생성됨: 09.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Caster Concepts
3310S4Q
Caster Concepts
Casters
33 Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{casterconcepts/casters/33_series/33_series_steel_asmtab.prj},{NB=33-10S4-37-SF&Y0},{SERIES=33},{CT=S},{TP=10},{WD=4},{WM=Polyurethane},{SLO=},{SLOP=0},{I=0.50000000},{PPATH=steel/33_series_steel_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Caster Concepts
Description
33 Series Steel - Medium Duty Shock Absorbing Caster
Bill of material
3310S4Q
PN
Reference Number
3310S4Q
DESC
Item Description
33-10S4-37-SF&Y
SERIES
Series
33
CT
Caster Type
Swivel Caster
Rigid Caster
Swivel Caster
Rigid Caster
TP
Top Plate
4.53 x 3.75
6.50 x 4.50
4.53 x 3.75
6.50 x 4.50
WD
Wheel Dia.
4
6
8
4
6
8
인치
WM
Wheel Material
Polyurethane
SLO
Swivel Lock
w/o Swivel Lock
with Swivel Lock HM2633
w/o Swivel Lock
with Swivel Lock HM2633
NY
Notched Yoke
N/A
SLOP
Lock Position
0
0
A
A Swivel Radius
3 7/8
인치
B
B Deflection Range
1
인치
C
C Non-Flexed Height
7 5/16
인치
D
D Full-Flexed Height
6 5/16
인치
E
E Bolt Hole Spacing
3 5/8
인치
F
F Bolt Hole Spacing
2 5/8
인치
G
G Plate Dimensions
4.530
인치
H
H Plate Dimensions
3 3/4
인치
I
I Plate Dimensions
1/2
인치
J
J Bolt Size
3/8
인치
WEIGHT
Approx Weight in Pounds
14 1/2