??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3303 - RTT blue e Kühlgerät NEMA 3R/4 (Outdoor) - Leistungsklasse 500 W
Stückliste
3303.508(2)
BEST
Best.-Nr. SK
DETAIL
Detail
INFOWWW
Website
Website
BEZ1
Bez.1
RTT blue e Kühlgerät NEMA 3R/4 (Outdoor)
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse 500 W
B
Breite
285 mm
H
Höhe
620 mm
T
Tiefe
298 mm
GL
Gesamtleistung
SP
Spannung
MAT
Material
Stahlblech
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
25.000 kg