??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3303 - RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor) - performance category 500 W
Спецификация
3303.508(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor)
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 500 W
B
Ширина
285 mm
H
Высота
620 mm
T
Глубина
298 mm
GL
total capacity
SP
rated operating voltage
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
25.000 kg