??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3304 - RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor) - performance category 1000 W
Спецификация
3304.508(2)
BEST
Model No. SK
DETAIL
Деталь
INFOWWW
webseite
webseite
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e NEMA 3R/4 (outdoor)
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 1000 W
B
Ширина
405 mm
H
Высота
1020 mm
T
Глубина
358 mm
GL
total capacity
1,1/1,25 kW
SP
rated operating voltage
MAT
Material
sheet steel
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
kg