??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3318 - Chiller TopTherm - Leistungsklasse 1 - 1,5 kW
Stückliste
3318.600 (2)
BEST
Best.-Nr.
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Chiller TopTherm
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse: 1 - 1,5kW
B
Breite
600 mm
H
Höhe
400 mm
T
Tiefe
430 mm
GL
Gesamtleistung
1000W
SP
Spannung
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Regelung
Microcontroller-Regelung
GEW
Gewicht
48.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516