??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3319 - TopTherm Chillers - Performance Class 1 - 1,5 kW
Спецификация
3319.600 (2)
BEST
Номер детали
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Обозн. 2
Performance Class 1 - 1,5 kW
B
Ширина
600 mm
H
Высота
400 mm
T
Глубина
430 mm
GL
total capacity
1500W
SP
rated operating voltage
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Вес
51.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516