??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3320 - Chiller TopTherm - Leistungsklasse 3 - 6 kW
Stückliste
3320.600 (2)
BEST
Best.-Nr.
3320.600
DETAIL
Detail
INFO
PDF Katalog
PDF Katalog
BEZ1
Bez.1
Chiller TopTherm
BEZ2
Bez.2
Leistungsklasse: 3 - 6 kW
B
Breite
602 mm
H
Höhe
676 mm
T
Tiefe
645 mm
GL
Gesamtleistung
3000W
SP
Spannung
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
RE
Regelung
Microcontroller-Regelung
GEW
Gewicht
88.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516