??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3320 - TopTherm Chillers - Performance Class 3 - 6 kW
Спецификация
3320.600 (2)
BEST
Номер детали
3320.600
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
TopTherm Chillers
BEZ2
Обозн. 2
Performance Class: 3 - 6 kW
B
Ширина
602 mm
H
Высота
676 mm
T
Глубина
645 mm
GL
total capacity
3000W
SP
rated operating voltage
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
RE
Controler
Microcontroller control
GEW
Вес
88.000 kg
CNSECLASS51
27-18-07-13
CNSECLASS70
27-18-07-13
CNSECLASS80
27-18-07-13
CNSETIM40
EC002516