??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 3
HELP_VARIABLE
Company
norelem
Description
33225-20 - Adapter, aluminium, for precision vice
Bill of material
33225-20-15
BEST
Order No.
FORM
Form
B
width
60 mm
D
Diameter
mm
D1
Diameter
mm
H
height
mm
H1
height
20 mm
H2
height
mm
H3
height
mm
L
Length
60 mm
L1
Length
mm
L2
distance
mm
PASSZU
Suitable for
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.