218416 gp10a 0 03nm 2st kl
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/332422.prj},{NB=218416_gp10a_0_03nm_2st_kl},{ORDERNO=218416_gp10a_0_03nm_2st_kl},{ABSOLUTE_REDUCTION=41},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.5 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.04 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=10.4 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.005 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=5 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.01 Nm},{MAX__EFFICIENCY=90 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=10 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.02 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.2 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=5 N, 5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=3.1 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
332422
Bill of material
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
ORDERNO
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
41
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
1.5 °
AXIAL_PLAY
axial play
0 - 0.04 mm
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
=
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
-40...+100 °C
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
10.4 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
GP
MASS_INERTIA
mass inertia
0.005 gcm²
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
5 N
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
12000 rpm
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
0.01 Nm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
90 %
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
10 N
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
12000 rpm
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
0.02 Nm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
1.2 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
5 N, 5 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
3.1 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
6.3 W
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
1
OUTER_DIAMETER
outer diameter
10 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.08 mm, 5 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-40...+80 °C
REDUCTION
reduction
4 1
VERSION
version
Standard version
WEIGHT
weight
7 g
NAME
name
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl
218416_gp10a_0_03nm_2st_kl