218417 gp10a 0 1nm 3st kl
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/332426.prj},{NB=218417_gp10a_0_1nm_3st_kl},{ORDERNO=218417_gp10a_0_1nm_3st_kl},{ABSOLUTE_REDUCTION=10241},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=2.5 °},{AXIAL_PLAY=0 - 0.04 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=23.5 mm},{GEARHEAD_TYPE=GP},{MASS_INERTIA=0.005 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=5 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.15 Nm},{MAX__EFFICIENCY=59 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=10 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=12000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.2 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1.2 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=25 N, 5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.18 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
332426
Bill of material
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl
ORDERNO
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
10241
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
2.5 °
AXIAL_PLAY
axial play
0 - 0.04 mm
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
=
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
-40...+100 °C
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
23.5 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
GP
MASS_INERTIA
mass inertia
0.005 gcm²
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
5 N
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
12000 rpm
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
0.15 Nm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
59 %
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
10 N
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
12000 rpm
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
0.2 Nm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
1.2 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
25 N, 5 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
0.18 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
0.25 W
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
5
OUTER_DIAMETER
outer diameter
10 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.08 mm, 5 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-40...+80 °C
REDUCTION
reduction
1024 1
VERSION
version
Standard version
WEIGHT
weight
9 g
NAME
name
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl
218417_gp10a_0_1nm_3st_kl