??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
3345099, 3347099, 3349099, 3353099 - Hidden Corner Connectors
Bill of material
3345099
PN
Part No.
MAT
Material
Die-Cast Zinc
FIN
Finish
Clear
DESC
Description
SLOT
Slot
mm
SS
Set Screw Size
M6
WS
Wrench Size
3.00 mm
A
30.00 mm
B
21.00 mm
C
8.20 mm
D
7.95 mm
E
5.80 mm
F
15.77 mm
G
16.21 mm
H
7.80 mm
W
Weight
kg
CC
Compatibility Code
8-15, 8-30, 8-40