335-5
ezlok
Metal
Solid Wall
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ezlok/metal/solid_wall/335_series.prj},{NB=335-5},{PN=335-5},{TYPE=Heavy Wall},{MAT=C12L14},{THD2B=5/16-18},{THD2BX=0.3125},{TT2B=UNC},{THD2A=9/16-12},{THD2AX=0.5625},{TT2A=UNC},{KDA=0.4633},{L=0.515},{A=0.323},{B=0.081},{C=0.080},{D=0.090},{DS=31/64},{TS=9/16-12}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
ezlok
Description
335 Series - EXTRA HEAVY WALL - CARBON STEEL THREAD INSERTS FOR METAL
Bill of material
335-5
PN
Part Number
335-5
335-5
TYPE
Type
Heavy Wall
MAT
Material
C12L14
THD2B
Internal Thread 2B
5/16-18
5/16-18
THD2A
External Thread 2A
9/16-12
9/16-12
L
0.515
0.515
Inch
A
0.323
0.323
Inch
B
0.081
0.081
Inch
C
0.080
0.080
Inch
D
0.090
0.090
Inch
DS
Drill Size
31/64
31/64
Inch
TS
Tap Size
9/16-12
9/16-12
Inch