??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rollenbau
Beschreibung
337 PT-SKA - Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Stückliste
337 PT 125 SKA
ORDERNO
Artikel-nummer
337 PT 125 SKA
WDAB
Rad-Ø A x Breite B
125x24 mm
LC
Tragkraft
70 kg
H
Bauhöhe H
161 mm
TP
Plattengröße
90x70 mm
HS
Lochabstand
75x45/62x52 mm
HD
Loch-Ø
8.5 mm
SR
Schwenkradius
120 mm
WB
Radlager
Kugellager