??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3386 - RTT cooling unit- blue e - performance category 3000 W
Спецификация
3386.540 (2)
BEST
Номер детали
DETAIL
Деталь
INFO
PDF каталог
PDF каталог
BEZ1
Обозн. 1
RTT cooling unit- blue e
BEZ2
Обозн. 2
Performance category 3000 W
B
Ширина
796 mm
H
Высота
470 mm
T
Глубина
580 mm
GL
total capacity
2,8/3,1 kW
SP
rated operating voltage
400V 50 Hz 460V 60 Hz
MAT
Material
CNSECLASS51
27-18-07-04
CNSECLASS70
27-18-07-04
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
GEW
Gewicht
70.000 kg