??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
340351 - Nippled Adaptor, Male O/D tube to female parallel ISO G thread
Stückliste
34035117
CNSORDERNO
Bestellnummer
34035117
A
Rohr Aussendurchmesser
5/16'' Zoll
B
BSP-Gewinde
G1/4
D
Länge
1.22 Zoll
E
A/F
0.71 Zoll
G
Länge
0.43 Zoll
S
Innendurchmesser
0.19 Zoll
CNSMASSEXACT
Gewicht
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.4563 cm^3
INFO
Datenblatter
Technische Spezifikationen