??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Norgren
Description
340351 - Nippled Adaptor, Male O/D tube to female parallel ISO G thread
Nomenclature
34035117
CNSORDERNO
Référence
34035117
A
O/D tube
5/16'' Pouce
B
Thread BSP
G1/4
D
Length
1.22 Pouce
E
A/F
0.71 Pouce
G
Length
0.43 Pouce
S
Inner Diameter
0.19 Pouce
CNSMASSEXACT
Weight
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.4563 cm^3
INFO
Datasheet
Product Datasheet (PDF)