??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Norgren
Descrizione
340351 - Nippled Adaptor, Male O/D tube to female parallel ISO G thread
Lista materiale
34035117
CNSORDERNO
Numero d'ordine
34035117
A
O/D tube
5/16'' Pollici
B
Thread BSP
G1/4
D
Lunghezza
1.22 Pollici
E
A/F
0.71 Pollici
G
Lunghezza
0.43 Pollici
S
Inner Diameter
0.19 Pollici
CNSMASSEXACT
Peso
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
4.4563 cm^3
INFO
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)