349-65634N1
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
腳座系列、防震產品
水平調整腳座
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/leveling-mounts_antivibration-mounts/leveling-mounts/349-65634n1.prj},{NB=349-65634N1},{PN=349-65634N1},{TYPE1=349},{MA=鋼},{MA1=鋼},{L1=180},{L=139},{L4=4},{D2=20},{MXP=M20X2.5},{D1=123.5},{D3=99},{D4=9},{AF=30},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
349 (Leveling feet) - 腳座 (鋼 萬向調節型 附定位孔)
明細表
349-65634N1
PN
品號
349-65634N1
349-65634N1
MA
底座材質
鋼
鋼
MA1
螺牙材質
鋼
鋼
ROHS
綠色檢驗
YES
L1
180
mm
D2
20
20
mm
D1
123.5
mm
WED
網站
網站