피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
349851606
Molex
Crimp Housings
3.50mm
MX150
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{molex/crimp_housings/3_50mm/mx150/34985.prj},{NB=349851606},{PN=349851606},{CIRCUITS=16},{ROWS=2},{DESC=MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black},{CURRENT=Contact Molex},{GENDER=Receptacle},{STC=987651-0761},{MAT=Polystyrene (PS)},{COL=Black},{PU=Partitioned Carton},{QU=Partitioned Carton},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Polystyrene (PS)},{AAN521=schwarz},{CC=A},{TC=987651-0761},{DESCRIPTION_LONG=MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black},{DESCRIPTION_SHORT=MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly},{W=0.024306}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
34985
Bill of material
349851606
PN
Part Number
349851606
349851606
DESC
Description
MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black
MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black
CIRCUITS
Circuits (maximum)
16
CURRENT
Maximum Curent
Contact Molex
Contact Molex
A
GENDER
Gender
Receptacle
ROWS
Number of Rows
2
STC
Supplier Typecode
987651-0761
MAT
Material
Polystyrene (PS)
COL
Color
Black
Black
PU
Package unit
Partitioned Carton
QU
Quantity unit
Partitioned Carton