??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
350 Easy Manifold - colector para ajustar
Lista de materiales
39cr350ae
CODE
-
A
275 mm
VERSION
Easy Manifold
SYSTEM
MAXFLOW
350 l/min
W
59 kg
B
180 mm
D
170 mm
F
Ø
151.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm