??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
350 Easy Manifold - groupe pour le réglage
Nomenclature
39cr350ae
CODE
-
A
275 mm
VERSION
Easy Manifold
SYSTEM
MAXFLOW
350 l/min
W
59 kg
B
180 mm
D
170 mm
F
Ø
151.0 mm
J
12.5 mm
K
25 mm