??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
3540g - Universal-H-Anbohrschelle ZAK ohne Bügel
Stückliste
5004010
IN
Artikelnummer
5004010
LOD
LOD-Ebene
DN
Nennweite
65 - 500 mm
O
Abgang
ZAK 46
H
65 mm
L
200 mm
L1
90 mm
W
Gewicht
1.7 kg
PL
Produktlink
Link