??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
3540g - Universal-H-pipe saddle ZAK without straps and saddle gasket
Спецификация
5004010
IN
Item Number
5004010
LOD
LOD Level
DN
Nominal Diameter
65 - 500 mm
O
Outlet
ZAK 46
H
65 mm
L
200 mm
L1
90 mm
W
Weight
1.7 kg
PL
Product Link
Link