354725 KD32 3 5NM 2ST KL
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/354733.prj},{NB=354725_KD32_3_5NM_2ST_KL},{ORDERNO=354725_KD32_3_5NM_2ST_KL},{ABSOLUTE_REDUCTION=1142949},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1 °},{AXIAL_PLAY=max. 0.4 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=67.6 mm},{GEARHEAD_TYPE=KD},{MASS_INERTIA=0.6 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=120 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=4.5 Nm},{MAX__EFFICIENCY=63 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=120 N},{MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=6.5 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=3 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=140 N, 10 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=16 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=23 W}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Maxon Motor
Description
354733
Bill of material
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL
ORDERNO
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
1142949
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
1 °
AXIAL_PLAY
axial play
max. 0.4 mm
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
=
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
67.6 mm
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
KD
MASS_INERTIA
mass inertia
0.6 gcm²
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
120 N
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
8000 rpm
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
4.5 Nm
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
63 %
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
120 N
MAX__INTERMITTENT_INPUT_SPEED
max. intermittent input speed
8000 rpm
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
6.5 Nm
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
3 mm
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
140 N, 10 mm from flange
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
16 W
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
23 W
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
0
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
3
OUTER_DIAMETER
outer diameter
32 mm
RADIAL_PLAY
radial play
max. 0.14 mm, 5 mm from flange
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
-15...+80 °C
REDUCTION
reduction
235 1
VERSION
version
Standard version
WEIGHT
weight
260 g
NAME
name
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL
354725_KD32_3_5NM_2ST_KL