??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Norgren
Descripción
360331 - Male Elbow Adaptor, Female O/D tube to male NPTF thread
Lista de materiales
36033121
CNSORDERNO
Número de orden
36033121
A
O/D stem
12 mm
B
NPTF Thread
3/8''
G
Thread Length
14.3 mm
J
Longitud
24.5 mm
J1
Longitud
28.6 mm
K
Diámetro
24.5 mm
S
Diámetro
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
14.7949 cm^3
INFO
Hoja de datos
Hoja Técnica del Producto (PDF)