??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Norgren
Descrizione
360331 - Male Elbow Adaptor, Female O/D tube to male NPTF thread
Lista materiale
36033121
CNSORDERNO
Numero d'ordine
36033121
A
O/D stem
12 mm
B
NPTF Thread
3/8''
G
Thread Length
14.3 mm
J
Lunghezza
24.5 mm
J1
Lunghezza
28.6 mm
K
Diametro
24.5 mm
S
Diametro
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
14.7949 cm^3
INFO
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)