??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
360331 - Winkelverschraubung, Rohrmutter auf NPTF-Aussengewinde
Stückliste
36033121
CNSORDERNO
Bestellnummer
36033121
A
Aussendurchmesser
12 mm
B
NPTF-Gewinde
3/8''
G
Gewindelänge
14.3 mm
J
Länge
24.5 mm
J1
Länge
28.6 mm
K
Durchmesser
24.5 mm
S
Durchmesser
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
14.7949 cm^3
INFO
Datenblatter
Technische Spezifikationen