??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
360548 - Bracketed Elbow Connector, Female O/D tube to female O/D tube
Stückliste
36054804
CNSORDERNO
Bestellnummer
A
O/D-Rohr
mm
J
Länge
mm
K
Durchmesser
16.7 mm
Q
Durchmesser x Länge
6.75 x 19.0 mm
R
Länge
7.8 mm
S
Durchmesser
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
cm^3
INFO
Datenblatter
Technische Spezifikationen