??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Norgren
Descripción
360548 - Bracketed Elbow Connector, Female O/D tube to female O/D tube
Lista de materiales
36054804
CNSORDERNO
Número de orden
A
O/D tube
mm
J
Longitud
mm
K
Diámetro
16.7 mm
Q
Diameter x Length
6.75 x 19.0 mm
R
Longitud
7.8 mm
S
Diámetro
mm
CNSMASSEXACT
Peso
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
cm^3
INFO
Hoja de datos
Hoja Técnica del Producto (PDF)