??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Norgren
Descripción
360549 - Bracketed Tee Connector, Female O/D tube
Lista de materiales
36054905
CNSORDERNO
Número de orden
36054905
A
O/D tube
8 mm
D
Longitud
36.4 mm
J
Longitud
20.5 mm
K
Diámetro
17.5 mm
Q
Diameter x Length
6.75 x 19.0 mm
R
Longitud
9.5 mm
S
Diámetro
6.5 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.0937 cm^3
INFO
Hoja de datos
Hoja Técnica del Producto (PDF)