??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Norgren
Descrizione
360549 - Bracketed Tee Connector, Female O/D tube
Lista materiale
36054905
CNSORDERNO
Numero d'ordine
36054905
A
O/D tube
8 mm
D
Lunghezza
36.4 mm
J
Lunghezza
20.5 mm
K
Diametro
17.5 mm
Q
Diameter x Length
6.75 x 19.0 mm
R
Lunghezza
9.5 mm
S
Diametro
6.5 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.0937 cm^3
INFO
Scheda tecnica
Datasheet Prodotto (PDF)