??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
360549 - T-Stück mit Klammern, Innengewinde für Rohrmutter
Stückliste
36054905
CNSORDERNO
Bestellnummer
36054905
A
O/D-Rohr
8 mm
D
Länge
36.4 mm
J
Länge
20.5 mm
K
Durchmesser
17.5 mm
Q
Durchmesser x Länge
6.75 x 19.0 mm
R
Länge
9.5 mm
S
Durchmesser
6.5 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
9.0937 cm^3
INFO
Datenblatter
Technische Spezifikationen