??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Norgren
Beschreibung
360550 - Schaft-T-Anschluss, Innengewinde für Rohrmutter auf Stutzen
Stückliste
36055005
CNSORDERNO
Bestellnummer
36055005
A
O/D-Rohr
8 mm
A1
Aussendurchmesser
8 mm
J
Länge
18.5 mm
J1
Länge
34.9 mm
K
Durchmesser
17.5 mm
S
Durchmesser
5 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
5.4903 cm^3
INFO
Datenblatter
Technische Spezifikationen