??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
360550 - Stem Tee Connector, Female O/D tube to O/D tube stem
Bill of material
36055005
CNSORDERNO
Order number
36055005
A
O/D tube
8 mm
A1
O/D stem
8 mm
J
Length
18.5 mm
J1
Length
34.9 mm
K
Diameter
17.5 mm
S
Diameter
5 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0 g
CNSDENSITY
Density
8470 kg/m^3
CNSVOLUMEEXACT
Volume
5.4903 cm^3
INFO
Datasheet
Product Datasheet (PDF)